Lineaire zwenkaandrijving DSL-25-40-270-CC-A-S2-B

556469

GTIN: 4052568200701

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
5 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 246 deg
Toegestaan massatraagheidsmoment
0.0016 kgm²
Positiedetectie
voor naderingssensor