Lineaire zwenkaandrijving DSL-40-25-270-CC-A-S20-B

556538

GTIN: 4052568201081

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
20 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 240 deg
Toegestaan massatraagheidsmoment
0.004 kgm²
Positiedetectie
voor naderingssensor