Lineaire zwenkaandrijving DSL-16-25-270-P-A-S2-KF-B
556582
GTIN: 4052568201333
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
1.25 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 272 deg
Toegestaan massatraagheidsmoment
3.5E-5 kgm²
Positiedetectie
voor naderingssensor