Lineaire zwenkaandrijving DSL-16-25-270-CC-A-S2-KF-B

556583

GTIN: 4052568201340

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
1.25 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 246 deg
Toegestaan massatraagheidsmoment
7.0E-4 kgm²
Positiedetectie
voor naderingssensor