Lineaire zwenkaandrijving DSL-16-40-270-P-A-S20-KF-B

556591

GTIN: 4052568201395

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
1.25 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 272 deg
Toegestaan massatraagheidsmoment
3.5E-5 kgm²
Positiedetectie
voor naderingssensor