Lineaire zwenkaandrijving DSL-16- -270-P-A-S20-KF-B
556615
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
1.25 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 272 deg
Toegestaan massatraagheidsmoment
3.5E-5 kgm²
Positiedetectie
voor naderingssensor