Lineaire zwenkaandrijving DSL-20- -270-P-A-S20-KF-B

556651

Wordt geladen...
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
2.5 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 272 deg
Toegestaan massatraagheidsmoment
7.0E-5 kgm²
Positiedetectie
voor naderingssensor