Lineaire zwenkaandrijving DSL-25-40-270-P-A-S20-KF-B
556663
GTIN: 4052568201791
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
5 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 272 deg
Toegestaan massatraagheidsmoment
1.1E-4 kgm²
Positiedetectie
voor naderingssensor