Lineaire zwenkaandrijving DSL-32-40-270-CC-A-S20-KF-B

556700

GTIN: 4052568202002

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
10 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 246 deg
Toegestaan massatraagheidsmoment
0.0021 kgm²
Positiedetectie
voor naderingssensor