Lineaire zwenkaandrijving DSL-32-50-270-P-A-S2-KF-B
556702
GTIN: 4052568202019
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
10 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 272 deg
Toegestaan massatraagheidsmoment
1.7E-4 kgm²
Positiedetectie
voor naderingssensor