Lineaire zwenkaandrijving DSL-32-80-270-P-A-S2-KF-B

556708

GTIN: 4052568202057

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
10 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 272 deg
Toegestaan massatraagheidsmoment
1.7E-4 kgm²
Positiedetectie
voor naderingssensor