Lineaire zwenkaandrijving DSL-32- -270-P-A-S2-KF-B

556720

Wordt geladen...
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
10 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 272 deg
Toegestaan massatraagheidsmoment
1.7E-4 kgm²
Positiedetectie
voor naderingssensor