Lineaire zwenkaandrijving DSL-40-40-270-P-A-S2-KF-B

556732

GTIN: 4052568202170

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
20 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 272 deg
Toegestaan massatraagheidsmoment
2.4E-4 kgm²
Positiedetectie
voor naderingssensor