Lineaire zwenkaandrijving DSL-40-80-270-P-A-S20-KF-B
556747
GTIN: 4052568202279
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
20 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 272 deg
Toegestaan massatraagheidsmoment
2.4E-4 kgm²
Positiedetectie
voor naderingssensor