Scharniercilinder DW-80-50-Y-A
557909
GTIN: 4052568204099
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
80 mm
Slag
50 mm
Pneumatische aansluiting
Rc3/8
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
3016 N
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand
2721 N