DW
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Klemcilinders
Scharniercilinders
DW
DW-80- -Y-AB
Scharniercilinder
DW-80- -Y-AB
557931
Downloads
DW_EN.PDF
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
80 mm
Slag
10 mm - 200 mm
Pneumatische aansluiting
Rc3/8
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
3016 N
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand
2721 N