Scharniercilinder DWC-50-75-Y

558088

GTIN: 4052568204655

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
50 mm
Slag
75 mm
Pneumatische aansluiting
Rc1/4
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand
990 N