Kunststofslang PUN-H-3X0,5-BL-500
558256
GTIN: 4052568054038
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø
3 mm
Binnen-Ø
2.1 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 60 °C