Kunststofslang PUN-H-16X2,5-NT-100

558269

GTIN: 4052568054168

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
16 mm
Binnen-Ø
11 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 60 °C