Steekschroefkoppeling NPQM-DK-M5-Q6-P10

558658

GTIN: 4052568054540

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad M5
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 16 bar
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 70 °C
Nominale doorlaat
2.5 mm