Insteekkoppeling NPQM-D-Q8-S10-P10
558772
GTIN: 4052568055110
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Steekhuls Ø 10 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 16 bar
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 70 °C
Nominale doorlaat
7 mm