T-steekkoppeling NPQM-T-Q12-E-P10

558790

GTIN: 4052568055271

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 12 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 12 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 16 bar
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 70 °C
Nominale doorlaat
11 mm