Steekhuls NPQM-D-S10-E-P10

558814

GTIN: 4052568055486

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Steekhuls QS-10
Pneumatische aansluiting 2
Steekhuls QS-10
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 16 bar
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 70 °C
Nominale doorlaat
8 mm