Steekhuls NPQM-D-S12-E-P10
558815
GTIN: 4052568055493
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Steekhuls QS-12
Pneumatische aansluiting 2
Steekhuls QS-12
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 16 bar
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 70 °C
Nominale doorlaat
10 mm