Normcilinder DSNU-25-25-PPS-A
559282
GTIN: 4052568097301
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
294.5 N
Slag
25 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping