Normcilinder DSNU-25-250-PPS-A
559290
GTIN: 4052568205669
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
294.5 N
Slag
250 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping