Ronde cilinder DSNU-32-40-PPS-A
559296
GTIN: 4052568205720
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
482.5 N
Slag
40 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping