Ronde cilinder DSNU-32-160-PPS-A

559301

GTIN: 4052568205775

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
482.5 N
Slag
160 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping