Ronde cilinder DSNU-40-25-PPS-A
559305
GTIN: 4052568205812
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
752.9 N
Slag
25 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping