Ronde cilinder DSNU-50-320-PPS-A

559324

GTIN: 4052568206000

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178.1 N
Slag
320 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping