Ronde cilinder DSNU-63-200-PPS-A
559332
GTIN: 4052568206086
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870.3 N
Slag
200 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping