Ronde cilinder DSNU-63-320-PPS-A
559334
GTIN: 4052568206109
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870.3 N
Slag
320 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping