Magneetventiel CPV10-M1H-2X3-OLS-K-M7
559641
GTIN: 4052568206208
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
400 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Verzamelaansluiting met drukscheiding
Bedieningswijze
Elektrisch