Magneetventiel CPV14-M1H-5JS-K-1/8
559651
GTIN: 4052568206277
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
800 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Verzamelaansluiting met drukscheiding
Bedieningswijze
Elektrisch