Parallelgrijper HGPT-16-A-B
560192
GTIN: 4052568206574
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
53 N
Slag per grijpklauw
3 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Grijpkrachtzekering
zonder