Parallelgrijper HGPT-20-A-B-F
560201
GTIN: 4052568206666
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
161 N
Slag per grijpklauw
2 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Grijpkrachtzekering
zonder