Parallelgrijper HGPT-25-A-B
560204
GTIN: 4052568206697
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
124 N
Slag per grijpklauw
6 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Grijpkrachtzekering
zonder