Parallelgrijper HGPT-25-A-B-F
560207
GTIN: 4052568206727
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
221 N
Slag per grijpklauw
3 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Grijpkrachtzekering
zonder