Parallelgrijper HGPT-40-A-B
560216
GTIN: 4052568206819
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
331 N
Slag per grijpklauw
10 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Grijpkrachtzekering
zonder