Parallelgrijper HGPT-50-A-B-F
560225
GTIN: 4052568206901
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
1113 N
Slag per grijpklauw
6 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Grijpkrachtzekering
zonder