Parallelgrijper HGPT-80-A-B
560234
GTIN: 4052568206994
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
1551 N
Slag per grijpklauw
25 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Grijpkrachtzekering
zonder