Parallelgrijper HGPT-80-A-B-F
560237
GTIN: 4052568207021
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
3150 N
Slag per grijpklauw
12.5 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Grijpkrachtzekering
zonder