Aansluitkabel VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-2.5
560413
GTIN: 4052568207229
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Kabel met stekker
Kabellengte
2.5 m
Kabelmontage
25 x 0,34 mm²
Kabeleigenschap
geschikt voor kabelrupsen
Beschermingsklasse
IP67 - conform IEC 60529