Aansluitkabel VMPAL-KM-V-SD25-IP67-10

560418

GTIN: 4052568207267

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Kabel met stekker
Kabellengte
10 m
Kabelmontage
25 x 0,34 mm²
Kabeleigenschap
Standaard
Beschermingsklasse
IP67 - conform IEC 60529