Aansluitkabel VMPAL-KM-V-SD44-IP67-10
560424
GTIN: 4052568207311
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Kabel met stekker
Kabellengte
10 m
Kabelmontage
36 x 0,25 mm²
Kabeleigenschap
Standaard
Beschermingsklasse
IP67 - conform IEC 60529