Aansluitkabel VMPAL-KM-S-SD44-IP67-2.5

560425

GTIN: 4052568207328

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Kabel met stekker
Kabellengte
2.5 m
Kabelmontage
36 x 0,25 mm²
Kabeleigenschap
Standaard
Beschermingsklasse
IP67 - conform IEC 60529