Kap VMPAL-KM-SD25-IP67-0
560428
GTIN: 4052568097714
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 80 °C
Beschermingsklasse
IP67 - conform IEC 60529