Zwenkaandrijving DAPS-4000-090-RS3-F25
561695
GTIN: 4052568208882
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G3/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
4666 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F25
Asaansluiting
T55