Kunststofslang PUN-V0-8X2-SW-C
561699
GTIN: 4052568056377
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø
8 mm
Binnen-Ø
4 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 20 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 60 °C