Kunststofslang PUN-V0-8X2-WS-C

561715

GTIN: 4052568056537

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
8 mm
Binnen-Ø
4 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 20 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 60 °C